Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170919
Kod modelu: FRBMM-D16/1N/001-A

FRBm6/M RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym z serii xEffect firmy Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 16 A, 10 mA, rodzaj wyzwalania modułu typ D, 1-faz.+N, rodzaj wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A

General specifications

Nazwa produktu
Seria xEffect Eaton Moeller – FRBmM RCBO – wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
170919
EAN
4015081674954
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.203 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FRBMM-D16/1N/001-A

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Gama produktów
FRBmM
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
D
Charakterystyka wyzwalania
D
Wartość znamionowa prądu
16 A
Prąd znamionowy
16 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.01 A
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Zakresy prądów różnicowych gamy produktów
10, 30, 100, 300 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (IEC 60947-2)
15 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Stopień zanieczyszczenia
2

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
75.5 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony
IP20
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.