Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M4012
Kod modelu: FUSE 400A 690V 1/80 AR UC

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 400 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M4012
EAN
5027590450898
UPC
051712257442
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
108 mm
Masa produktu
455 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 400A 690V 1/80 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
91 500 przy 660 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
13500
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Straty mocy w watach
65 W

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Rozmiar bezpiecznika
1
Typ bezpiecznika
DIN 43653
/80 wskaźnik optyczny

Eksport specyfikacji produktu