Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M4062
Kod modelu: FUSE 400A 690V 1TN/80 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 400 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M4062
EAN
5027590451031
UPC
051712257558
Długość/głębokość produktu
245 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
457 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 400A 690V 1TN/80 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
91500 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/80 Wskaźnik typu T dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu