Reset
Reset
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 200 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4158
|
| EAN |
5027590451444
|
| UPC |
051712257848
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
498 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 200A 690V 1/110 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
11 500 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1650
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
45 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny przykręcany zacisk |