Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 690 V (IEC), 700 V (UL), 200 A, rozmiar bezpieczników: 1, górny wskaźnik zadziałania, DIN 43653, TN/110 wskaźnik typu T dla mikro
| Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
170M4208
|
| EAN |
5027590451826
|
| UPC |
051712258067
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
499 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
21 000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro przykręcany zacisk |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|