Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

171344
SL4-BL120-G

Eaton Moeller® series SL4, moduł światła pulsującego, zielony, LED, 120 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł światła pulsującego
Numer katalogowy
171344
EAN
4015081678792
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
0.043 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-10
UL 508
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
UL
Kod modelu
SL4-BL120-G

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Dane elektryczne

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
120 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
110 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
0 V

Features & functions

Kolor
Świeci na zielono
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Kierunkowskaz
Moduły oświetleniowe
LED
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
45 mA przy 110/120 V AC
Stopień ochrony
IP66
NEMA 13
Częstotliwość pulsowania
2 Hz
Trwałość elektryczna
100,000 h
Rodzaj światła
Światło migające
Materiał
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Typ
Moduł światła pulsującego
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu