Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 500 V AC, 3-fazowe, 2,1 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
177012
|
| EAN |
4015081714551
|
| Długość/głębokość produktu |
239.3 mm
|
| Wysokość produktu |
257 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
1.8 kg
|
| Certyfikat(y) |
CUL
IEC/EN61800-3 RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 EAC IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL File No.: E172143 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-352D1NB-B6SC
|
| Moc pozorna przy 600 V |
2.18 kVA
|
| Oporność hamowania |
600 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny Maks. 30% MN, Standard – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
975 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m Maks. 1000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
22.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
2.1 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy |
| Interfejs komunikacji |
Ethernet IP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie CANopen®, wbudowany EtherCAT, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie PROFIBUS, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany OP-Bus (RS485), wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP66 |
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz OLED
Połączenie z PC Wewnętrzny obwód DC Opornik hamowania Tranzystor hamowania Dodatkowe zabezpieczenie PCB Jednostka sterująca Lokalne elementy obsługowe Falownik IGBT |
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
PROFINET IO
CAN Inne systemy magistralne EtherNet/IP MODBUS DeviceNet PROFIBUS TCP/IP |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
48 W przy 100% prądu i 0% prędkości
48 W przy 25% prądu i 0% prędkości 48 W przy 50% prądu i 0% prędkości 49 W przy 100% prądu i 50% prędkości 49 W przy 25% prądu i 50% prędkości 49 W przy 50% prądu i 50% prędkości 51 W przy 100% prądu i 90% prędkości 51 W przy 50% prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
3.4 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
2,1 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
600 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
500 V
|
| Tryb roboczy |
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie U/f Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
3.15 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
2.1 A
|
| Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe |
0.75 kW
|
| Znamionowa moc rob. przy 525 V, 50 Hz, 3-fazowa |
1.1 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Bezpiecznik LPJ do podstawy bezpiecznikowej J60060-3, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Bezpiecznik NH do podstawy bezpiecznikowej TB00-D, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
6 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
1.5 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
2 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150% |
1.7 A
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
1 HP
|