Eaton DE11, przemienniki częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 230 V AC, 1-fazowe, Ie 7 A, 1,5 kW, 2 HP, Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych DE11-127D0FN-N20NN01
| Nazwa produktu |
Eaton DE11, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
180696
|
| EAN |
4015081758616
|
| Długość/głębokość produktu |
169 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
|
| Kod modelu |
DE11-127D0FN-N20NN01
|
| Moc pozorna przy 230 V |
2.79 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
2.91 kVA
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny |
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
59 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
7 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: drivesConnect Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) |
| Wyposażone w: |
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
|
| Długość kabla |
C1 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
| Interfejs komunikacji |
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany CANopen®, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Kategoria produktu |
Przemiennik częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
MODBUS EtherNet/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Drgania |
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
37 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
37 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 44,6 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 44,9 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 51,6 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 62,4 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 68,9 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 78,4 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
17.4 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 3,5 mA (sterowanie AC)
< 10 mA (sterowanie DC) |
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
300 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
10.5 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
7 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Rozdzielczość |
0,03 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
20 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
6.8 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
6.3 A
|