Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 1250A, 50 kA, ochrona selektywna, IEC, Technika wysuwania
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
183349
|
| EAN |
4015081789375
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
27.74 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Kod modelu |
IZMX16N3-V12W-1
|
| Typ |
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Cechy specjalne |
|
| Rama |
IZMX16
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik wyłączenia
|
| Używane z |
Otwarty wyłącznik
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne |
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
1250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
1250 A
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
42 kA
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
500 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
1250 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
937.5 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
12500 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego |
1,5 - 10 x Ir
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
18750 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
750 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks. |
12500 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
2500 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
18750 A
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz |
50 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą |
180 W
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
30 ms
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Trwałość elektryczna |
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
10 000 operacji (zdolność łączeniowa) |
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Budowa urządzenia |
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
|
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Stopień ochrony |
IP31
IP31 z uszczelkami drzwi IP55 z osłoną ochronną |
| Rodzaj zabezpieczenia |
ochrona selektywna
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Masa wersji kasetowej (3-biegun.) |
18 kg
|
| Masa wersji sztywnej wyjmowanej (3-biegunowej) |
28 kg
|
| Trwałość mechaniczna |
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją) |
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
5 mm x 80 mm (2x) do jednostek wysuwnych (czarny)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1250 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
180 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|