Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183909
Kod modelu: IZMX40N4-V40F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 4-biegunowy, 4000A, 85 kA, ochrona selektywna, IEC, Mocowany na stałe

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183909
EAN
4015081790531
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
56 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Kod modelu
IZMX40N4-V40F-1

Delivery program

Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Wartość znamionowa prądu
4000 A
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Cechy specjalne
  • Przyłącza główne należy zamawiać oddzielnie.
  • odpowiednie do selektywności stref
  • możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Rama
IZMX40
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Używane z
Otwarty wyłącznik
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
3650 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
3500 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
85 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1600 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
4000 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
3000 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
40000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
60000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
2400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
40000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
8000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
60000 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
85 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Typ siłownika
Przycisk
Kategoria użytkowa
B
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF z konserwacją)
5000 operacji (zdolność łączeniowa)
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Sposób montażu
Nieruchome
Sposób montażu
Nieruchome
Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
IP31
Rodzaj zabezpieczenia
ochrona selektywna
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.)
56 kg
Trwałość mechaniczna
10 000 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
10 mm x 100 mm (4x) do montażu stałego (czarny)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4000 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
600 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
600 W
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.