Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184074
Kod modelu: INX40B4-12F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 4-biegunowy, 1250A, bez zabezpieczenia, IEC, Mocowany na stałe, 40B4, 12F, 1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
184074
EAN
4015081796137
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
56 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
INX40B4-12F-1

Delivery program

Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty rozłącznik izolacyjny
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Wartość znamionowa prądu
1250 A
System wyzwalania
Bez wyzwalaczy
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Cechy specjalne
  • Możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Rama
INX40…
Odpowiednie do
Instalacja tablicy rozdzielczej
Montaż rozłączny
Montaż natynkowy
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty rozłącznik izolacyjny

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
1250 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
144 kA
Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V
1250 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Typ siłownika
Przycisk
Kategoria użytkowa
B
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe
Sposób montażu
Nieruchome
Sposób montażu
Nieruchome
Housing material
z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony
IP55 z osłoną ochronną
IP31 z uszczelkami drzwi
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP31
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.)
50 kg
Kolor siłownika
Świeci na zielono
Trwałość mechaniczna
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
60 mm x 10 mm (1x) do montażu na stałe (czarny)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1250 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
90 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
90 W
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).

Additional information

Funkcje
Z możliwością blokady
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy

Eksport specyfikacji produktu