Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184576
XV-303-70-C00-A00-1D

Eaton XV-303, interfejs użytkownika, 24 V DC, 7-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600 pikseli, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xGniazdo SD, można dodać funkcję PLC, VisualDesigner

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-303, panel dotykowy
Numer katalogowy
184576
EAN
7640130098886
Długość/głębokość produktu
196 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
135 mm
Masa produktu
0.78 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
XV-303-70-C00-A00-1D

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Interfejsy SW
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Wyświetlacz kolorowy
Receptury
Wyjście drukarki
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Szerokość elementu przedniego
196 mm
Kategoria produktu
XV-300
Pojemność pamięci
512 000 kB
Głębokość wbudowania
43.1 mm
Wys. z przodu
135 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Typ wyświetlacza
TFT
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 12
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Technologia dotykowa
Pojemnościowa wielodotykowa
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
2
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
1024
Liczba pikseli (w pionie)
600
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Rozmiar ekranu (przekątna)
7 in
Pobór mocy
11,9 W
Protokół
TCP/IP
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
EtherCAT

Eksport specyfikacji produktu