Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187044
M30C-FR100K-BLANK

Eaton Moeller® serii M30, potencjometr, płaski front, M30, 30,5 mm, bez skali/opisu, R 100 kΩ, P 0,5 W, pierścień metalowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 potencjometr
Numer katalogowy
187044
EAN
4015081821105
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
bez skali/opisu
Kod modelu
M30C-FR100K-BLANK

Siłownik

Kolor fazowania
Tytan
Projekt
Płaski front
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Wyposażone w:
3 niezależne zaciski śrubowe

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
0,5 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Moc znamionowa
0.5 VA
Rezystancja
100000 Ohm

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA Inny
Trwałość mechaniczna
25 000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potencjometr

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu