Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187065
M30C-FWRJS2V

Eaton Moeller® series M30, joystick, RMQ-Titan, pionowy, z samopowrotem, z metalowym wałkiem, 2 położenia, Ramka metalowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 joystick
Numer katalogowy
187065
EAN
4015081821273
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
M30C-FWRJS2V

Siłownik

Siła załączania
5 N
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Pionowy
Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Wyposażone w:
Żarówka żarnikowa (24 V)
Pierścień czołowy
Końcówka metalowa
Liczba kierunków przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Typ
Joystick

Eksport specyfikacji produktu