Eaton Moeller® series M30, enkoder przyrostowy SWD, Ramka metalowa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30, enkoder SWD
|
| Numer katalogowy |
187079
|
| EAN |
4015081821372
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
53 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Przedni enkoder SmartWire-DT
|
| Kod modelu |
M30C-FINC-SWD
|
| Kolor fazowania |
Metal
|
| Projekt |
Płaski front
|
| Funkcje |
Do podłączania do SmartWire-DT
Funkcja załączania |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Typ |
Enkoder
|