Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187084
M30C-FUSB-60

Eaton Moeller® series M30, wbudowane gniazdo, 0,6 m, Kabel prefabrykowany z podłączonym na stałe wtykiem USB 3.0, typ A, Ramka metalowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30, wbudowane gniazdo
Numer katalogowy
187084
EAN
4015081821419
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.09 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Kabel prefabrykowany z podłączonym na stałe wtykiem USB 3.0, typ A
Kod modelu
M30C-FUSB-60

Siłownik

Kolor fazowania
Metal
Projekt
USB 3.0 A
Liczba biegunów
Dziewięciobiegunowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Dane elektryczne

Rezystancja izolacji
≥ 100 MΩ
Prąd znamionowy
900 A
Napięcie znamionowe — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze
5 V AC/DC
Rezystancja
< 30 mΩ (rezystancja skrośna)

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria
Stopień ochrony
IP65, z zamkniętą pokrywą
IP20 (z podłączoną wtyczką)
Trwałość mechaniczna
100 cykli mocowania
Głębokość montażowa
70 mm
Średnica otworu
30.5 mm

Eksport specyfikacji produktu