Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187086
M30C-FRJ45

Eaton Moeller® series M30, wbudowane gniazdo, Gniazdo RJ45, 8/8, kat. 5e, Ramka metalowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30, wbudowane gniazdo
Numer katalogowy
187086
EAN
4015081821433
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.042 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Gniazdo RJ45, 8/8, kat. 5e
Kod modelu
M30C-FRJ45

Siłownik

Kolor fazowania
Metal
Projekt
RJ45
Liczba biegunów
8-biegunowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Dane elektryczne

Rezystancja izolacji
≥ 100 MΩ
Prąd znamionowy
1500 A
Napięcie znamionowe — maks.
50 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC
Rezystancja
< 30 mΩ (rezystancja skrośna)

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria
Stopień ochrony
IP20 (z podłączoną wtyczką)
IP65, z zamkniętą pokrywą
Trwałość mechaniczna
750 cykli mocowania
Głębokość montażowa
70 mm
Średnica otworu
30.5 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.