Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188083
M30I-FWRJS2V

Eaton Moeller® series M30, joystick, RMQ-Titan, pionowy, z samopowrotem, z metalowym wałkiem, 2 położenia, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 joystick
Numer katalogowy
188083
EAN
4015081857616
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
M30I-FWRJS2V

Siłownik

Siła załączania
5 N
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Pionowy
Kolor fazowania
Stal nierdzewna
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Żarówka żarnikowa (24 V)
Końcówka metalowa
Liczba kierunków przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Typ
Joystick

Eksport specyfikacji produktu