Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197212
EASY-E4-UC-12RCX1

Eaton Moeller® series EASY przekaźniki sterujące, easyE4 (możliwość rozbudowy, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, wejścia cyfrowe: 8, z czego jako analogowych można użyć: 4, zacisk śrubowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, przekaźnik stycznika
Numer katalogowy
197212
EAN
4015081939473
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location division 2
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Notatki dotyczące katalogu
Dokładność zegara czasu rzeczywistego zależy od temperatury otoczenia — możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h/rok)
Kod modelu
EASY-E4-UC-12RCX1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Długość kabla
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)
Analog inputs: ≤ 30 m (shielded)
Typ przewodu
Ethernet: CAT5

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z normą EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 nr 61010-2-201
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Komunikacja

Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Ethernet: Złącze RJ45, 8-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
10/100 Mbit/s
Wskaźnik LED
Sygnalizacja trybu Zasilanie/PRACA
Status indication of Ethernet

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
3 W
Straty mocy
10 VA
Znamionowa zdolność wyłączania
300 000 operacji przy AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Znamionowe napięcie robocze
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz (± 5%)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
26.4 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
20.4 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
10.2 VDC
Prąd w trybie pracy ciągłej
1 A DC, przy R 300 (UL/CSA)
5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA)
8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA)
10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 61000-6-3)
Wartość przepięcia
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Line, Input port
2 kV, Line-to-Earth, Input port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC
20 ms at 24 V AC

Features & functions

Cechy
Rozszerzalne
Możliwość łączenia w sieć (Ethernet)
Wyposażone w:
Timer
Wyjście przekaźnikowe
Zegar czasu rzeczywistego
Wskazanie
Software used as status indication of digital I/Os

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość licznika
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz
Number: 4 (I1, I2, I3, I4)
Pulse pause ratio: 1:1
Pulse shape: Square
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Rezystancja izolacji
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-213
Trwałość elektryczna
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 10 × 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym)
25 000 operacji (obciążenie świetlówki 1 × 58 W przy 230/240 V AC, konwencjonalny, z kompensacją)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
Sposób montażu
Możliwy montaż panelowy
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Kategoria przepięciowa
Power supply + Inputs + Extension: II
Relay outputs: III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Rodzaj zabezpieczenia
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy B16 lub bezpiecznik zwłoczny 8 A, Zabezpiecz. przekaźn. na wyjściu
Protokół
Modbus TCP
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (cewka stykowa)
Tętnienia resztkowe
Power supply: ≤ 5 %
Rozdzielczość
  • 1 min (Zakres G:M)
  • 1 s (Zakres M:S)
  • 12 bitów (wartość od 0 do 4095, Wejścia analogowe)
  • 5 ms (Zakres S)
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Częstotliwość przełączania
0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe
2 Hz Obciążenie rezystancyjne / obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe
10 Hz Wyjścia przekaźnikowe
Typ
Jednostka podstawowa easyE4
Używane z
easyE4
Kategoria użytkowa
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Wejście/Wyjście

Dokładność
±2 s/dzień, Zegar czasu rzeczywistego do wejść (±0,2 h⁄rok)
±2 %, (I7, I8) ±0,12 V, faktycznej wartości, w obrębie jednego urządzenia (wejścia analogowe)
±1 %, Dokładność powtarzania dla przekaźników czasowych (wartości)
±3 %, faktycznej wartości, dwa urządzenia easy (wejścia analogowe)
Konwersje
Każdy cykl procesora, Wejścia analogowe
Czas zwłoki
20 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WŁ.
20 ms stand., Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WŁ.
0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ.
0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ.
0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
20 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WŁ.
20 ms stand., Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WŁ.
Licznik przyrostowy
Liczba wejść liczników: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Przesunięcie sygnału: 90°
Współczynnik impuls/przerwa: 1:1
Zakres wartości: -2147483648 do +2147483647
Kształt impulsu: Kwadrat
Częstotliwość licznika: ≤5 kHz
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Wejście
Napięcie (DC)
Prąd wejściowy
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
3.5 mA (I1 - I4, at 24 V AC,at signal 1)
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V AC,at signal 1)
0.9 mA (I5 - I8, at 12 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I4, at 12 V DC,at signal 1)
< 1 mA (Analog inputs)
Impedancja wejściowa
Analog: 13.3 kΩ
Napięcie wejściowe
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Zdolność załączania/wyłączania
3600/360 VA (AC, przy B 300)
28/28 VA (DC, przy R 300)
Liczba wejść (analogowych)
0
4
Liczba wejść (cyfrowych)
4
8
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
4
Wyjście
4 wyjścia przekaźnikowe
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Przełączanie równoległe
Niedozwolone
Wejścia szybkiego licznika
-2 147 483 648 - 2 147 483 647 (zakres wartości)
Liczba: 4 (I1, I2, I3, I4 - Wejścia cyfrowe 24 V DC)
≤20 m (długość przewodu, ekranowany)
1:1 (Współczynnik impuls/przerwa)
Kwadrat (kształt impulsu)
10 kHz, Częstotliwość licznika
Zakres sygnału
0 - 10 V DC, Wejścia analogowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Power supply + Inputs + Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Outputs against each other: yes
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Bezpieczne odłączanie
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Wytrzymałość zwarciowa

Zabezpieczenie przed zwarciami
≥1 A (T), Bezpiecznik, Zasilanie

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), lity
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Register product

Please complete the form to register your product