Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197394
T0-2-8221/SE1

Seria Eaton Moeller® T0 Przełącznik, 20 A, montaż natynkowy, konstrukcja: 8221

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, przełącznik
Numer katalogowy
197394
EAN
4015080895312
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
127 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
1.545 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Kod modelu
T0-2-8221/SE1

Siłownik

Typ siłownika
Przełącznik

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Dane elektryczne

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A

Features & functions

Liczba biegunów
Dwubiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
8241
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odpowiednie do
Montaż przedni
Typ
Przełącznik

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki

Eksport specyfikacji produktu