Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199170
PKZM0-4-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora, 2,5–4 A, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora
Numer katalogowy
199170
EAN
4015081972548
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
109 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.337 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Kod modelu
PKZM0-4-T-PI

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.33 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
Funkcje
Do zabezpieczenia transformatorów o wysokiej wartości prądu rozruchowego
Ochrona transformatora
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik transformatorowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.125 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.33 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
2 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 20 x Iu
± 20% tolerancji
84 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
4 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
12 mm
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe, tulejka zgodna z DIN 46228-1
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe, tulejka zgodna z DIN 46228-1
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe, tulejka zgodna z DIN 46228-4
2 x (1–4) mm², zaciski wtykowe, tulejka zgodna z DIN 46228-4
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–8

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
2.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu