Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 6,8 kW, 1 NO, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
199277
|
| EAN |
4015081973613
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.441 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 UL Listed CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
|
| Kod modelu |
DILM14-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
|
| Odporność na wstrząsy |
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 6,5 g, styk główny zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 8 g, styk pomocniczy zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 2 g, styk pomocniczy rozw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
80 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
32 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
37 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
88 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
120 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
120 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
100 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
70 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
144 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
14 A przy AC-3, 220/230 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
10 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Styk lustrzany
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-in
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
52 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
67 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,1 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
7,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
8,7 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
42 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
42 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
48 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
22 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
16 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
14 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
10 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 5 kA, 125 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 125 A, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) Maks. 65 kA, 32 A, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Rozmiar wkrętaka |
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy |
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable 1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 6) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (0,5-2,5) mm² 1 x (1–10) mm² 2 x (1–6) mm² |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable 1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 10) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (1–6) mm² 1 x (1–6) mm² 1 x (0,5 - 0,25) mm² |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20–14
18 - 8, główne kable |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015