Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199280
DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 8,3 kW, 1 NO, 1 NC, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
199280
EAN
4015081973644
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.441 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
6,5 g, styk główny zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, styk pomocniczy zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
2 g, styk pomocniczy rozw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
32 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
37 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
88 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
170 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
170 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
170 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
120 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
238 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
18 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
18 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
35 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
35 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
35 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
8.7 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS2

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
52 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
67 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
7,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
8,7 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
120 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
120 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
22 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
16 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
15 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 5 kA, 125 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 125 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Maks. 65 kA, 32 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
63 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
50 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
35 A gG/gL

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1–6) mm²
1 x (1–10) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 10) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 0,25) mm²
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1–4) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1–6) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20–14
18 - 8, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.