Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 115 V AC, 1-fazowy, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, tranzystor hamowania, wyświetlacz 7-segmentowy, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, odporność na promieniowanie UV, FS2
| Nazwa produktu |
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
199397
|
| EAN |
4015081977864
|
| Długość/głębokość produktu |
182 mm
|
| Wysokość produktu |
257 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61800-5-1
RCM UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC UkrSEPRO UL UL Listed CE marking IEC/EN 61800-3 IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 CE CUL Certified by UL for use in Canada |
| Kod modelu |
DC1-1D5D8NB-A66OE1
|
| Oporność hamowania |
100 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) |
| Wyposażone w: |
Rezystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC Odporność na promieniowanie UV Jednostka sterująca Falownik IGBT Wyświetlacz 7-segmentowy Tranzystor hamowania Dodatkowe zabezpieczenie PCB Połączenie z PC |
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla 100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla |
| Interfejs komunikacji |
OP-Bus (RS485), wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany CANopen®, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X |
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
MODBUS
CAN EtherNet/IP Inne systemy magistralne |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97% (η)
|
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
21.9 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
4,8 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
115 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
110 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Silniki synchroniczne reluktancyjne Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Silniki BLDC Silniki PM |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
|
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
8.7 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
5,8 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
|
| Znamionowe napięcie robocze |
115 V AC, 1-fazowe
|
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
35 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175% IH
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
120 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
4.6 A
|