Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199953
P1-40/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P1, wyłącznik główny, 40 A, montaż na panelu tylnym, 3-biegunowy, 1 N/O, 1 N/C, Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P1, wyłącznik główny
Numer katalogowy
199953
EAN
4015082953034
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
63 mm
Masa produktu
0.305 kg
Zgodność/zgodności
UKCA
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
P1-40/V/SVB/HI11

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.9 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
290 kA
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
130 kA
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
20 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
40 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
3

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA Inne
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
300 000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
50 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
80 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,64 kA
640 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
50 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x 10 mm² z końcówką widełkową
2 x 10 mm² z końcówką widełkową
Moment dokręcania
1,6 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.