Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

201060
STZ5,3(*/*)

Eaton Moeller® series STZ, transformator sterujący, 5,3 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 50 – 950 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 12 – 1000 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STZ, transformator sterujący
Numer katalogowy
201060
Długość/głębokość produktu
214 mm
Wysokość produktu
360 mm
Szerokość produktu
260 mm
Masa produktu
40 kg
Certyfikat(y)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-2
CE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STZ5,3(*/*)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
205 W

Dane elektryczne

Sprawność
96 %
Straty bez obciąż.
40 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
5.3 VA
Względne napięcie zwarcia
4 %
Straty zwarciowe
165 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
13 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla < 63 A
Typ połączenia
Końcówki, < 63 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Sterowanie jednofazowe, transformator separacyjny i bezpieczeństwa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.