Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2010763
FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-COMBINATION

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Catalog Number
2010763
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
An order consists of: enclosure base, operator only, contact elements for base fixing
Model Code
FAK-COMBINATION

Informacje ogólne

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Product category
Foot and palm switches
Type
Customized complete unit

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015