Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

208218
DILM650/22(RA110)

Stycznik DILM serii Eaton Moeller®, 380 V 400 V 355 kW, 2 NO, 2 NC, RA 110: 48–110 V 40-60 Hz/48–110 V DC, Obsługa AC i DC, Połączenia śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
208218
EAN
4015082082185
Długość/głębokość produktu
232 mm
Wysokość produktu
296 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
16.209 kg
Certyfikat(y)
CE
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • Testowano także zgodnie z normą AC-3e do 690 V.
  • Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
  • Konwencjonalny prąd cieplny Ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILM650/22(RA110)

AC-1/Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
1041 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
931 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
888 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
850 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
2125 A

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
13.67 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
650 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
6.5 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
Maks. 30 x Ie (szczyt)
Znam. zdolność wył. przy 1000 V
4350 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
6500 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
6500 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
6500 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
6500 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
7800 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
463 A at up to 525 V (Individual compensation, three-phase capacitors, open)
265 A przy 690 V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
1041 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V
435 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
650 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
650 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
650 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
650 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
650 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V
348 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
512 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
512 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
512 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
512 A
Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz
600 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
225 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
355 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
390 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
420 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
470 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
630 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz
509 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
161 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
176 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
307 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
326 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
370 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
494 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
4350 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
725 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
725 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)

Informacje ogólne

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji (sterowanie AC)
5 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
200 operacji/godz.
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Poziom sygnału
5 V–15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: stand. silniki indukc.AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spow.
Rodzaj napięcia
AC/DC

System elektromagnetyczny

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością
Stan trzymania- faza przyciągania (0–0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6–0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Napięcie odpadania
0,2 x US maks.-0,6 x US min., Praca DC
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.–0,6 x US min., Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,7–1,15 V AC x Us
0,7-1,15 V DC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący z uk ≤ 7%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
1100 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
1100 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
10,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
26,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
10,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
26,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
100 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
48 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
70 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
110 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
200 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
250 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
500 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
600 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
85 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V
630 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
1000 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
1000 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V
500 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
630 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
630 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
1041 A, Maksymalna moc silnika (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 50 mm, główne podłączenie
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50-240 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2/0–500 MCM, główne kable
18 - 14, kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
70–240 mm²
Moment dokręcania
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015