Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216772
M22-L-R

Eaton Moeller® series M22 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, z dotykiem, czerwony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
216772
EAN
4015082167721
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
Kod modelu
M22-L-R

Actuator

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Inne maszyny
Projekt
Zlicowany
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor klosza
Czerwony
Typ klosza
Okrągły
Płaskie

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

General information

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Typ
Lampki sygnalizacyjne

Terminal capacities

Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy

Eksport specyfikacji produktu