Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216976
M22S-DLH-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, wystające, z samopowrotem, czerwony, opisane, Pierścień czołowy czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, podświetlany przycisk uruchamiający
Numer katalogowy
216976
EAN
4015082169763
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.012 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22S-DLH-R-X0

Actuator

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czerwony
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Wystające
Klasyczne
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Z oznaczeniem
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

General information

Stopień ochrony
NEMA 4X
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
IP69K
IP66
NEMA 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie
Typ
Przycisk podświetlany

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.