Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

222353
PKZM4-32

Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy, Ir = 24 - 32 A, Zaciski śrubowe, Końcówki: IP00 PKZM4-32

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
222353
EAN
4015082223533
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.136 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
VDE 0660
Kod modelu
PKZM4-32

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
18 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
6 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
32 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
17.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Zabezpieczenie silnikowe
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Zaciski: IP00
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Trwałość elektryczna
30 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
30000 operacji (styki główne)
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłączniki silnikowe
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z zaciskiem, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
30 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
50 kA
Prąd zwarciowy
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
42 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y / 277 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 Y / 347 V, SCCR (UL/CSA)
Wymagane akcesoria BK50/3-PKZ4-E
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
496 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
32 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
32 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 35) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 25) mm², Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 16) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
14–2
Moment dokręcania
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
32 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
25 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015