Uchwyt złącza drzwiowego PKZ0 z serii Eaton Moeller®, odpowiedni do wyłączania awaryjnego
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZ0, akcesoria, drzwiowy uchwyt obrotowy
|
| Numer katalogowy |
106133
|
| EAN |
4015081059034
|
| Długość/głębokość produktu |
235 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.16 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie można stosować w połączeniu z urządzeniami VHI20-PKZ0.
|
| Kod modelu |
PKZ0-XRH
|
| Kolor |
Czerwony
|
| Cechy |
Model blokowalny
|
| Wyposażone w: |
Trzpień przedłużający
3 kłódki, grubość klamry 4–8 mm. Położenie przełącznika WŁ./WYŁ. i „+” (wyzwolenie), możliwość zablokowania |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Wyłącznik główny z funkcją zatrzymania awaryjnego, do EN 60204
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
|
| Używane z |
PKZ0-XRH
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015