Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

088909
PKZM0-0,4-T

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora, 3p, Ir=0,25-0,4A, podłączenie na śrubę

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora
Numer katalogowy
088909
EAN
4015080889090
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.249 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Kod modelu
PKZM0-0,4-T

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0.4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.76 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.59 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,4 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.12 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.12 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.18 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
0.4 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Funkcje
Ochrona transformatora
Do zabezpieczenia transformatorów o wysokiej wartości prądu rozruchowego
Liczba biegunów
3-biegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Zaciski: IP00
Trwałość elektryczna
100000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik transformatorowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
Odpowiednie do
Montaż na szynie DIN
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Zakres pracy
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
150 kA
Prąd zwarciowy
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 20 x Iu
± 20% tolerancji
6,8 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
0,4 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
0,4 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.25 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015