Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

039429
PKZM0-1/NHI11

Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p+1Zestyk zwierny+1Styk rozwierny, Ir=0,63-1A, podłączenia na śrubę

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
039429
EAN
4015080394297
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.288 kg
Certyfikat(y)
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CE
UL
Kod modelu
PKZM0-1/NHI11

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.33 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.78 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.25 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.55 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
Wyposażone w:
Auxiliary switch
Funkcje
Zabezpieczenie silnikowe
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Zaciski: IP00
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Trwałość elektryczna
100000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z zaciskiem, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
150 kA
Prąd zwarciowy
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y / 277 V, SCCR (UL/CSA)
Wymagane akcesoria BK25/3-PKZ0-E
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
15,5 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
1 A, Ogólne zastosowanie UL/CSA
5 A, 600 V AC, Kontrolka pracy A600, Ogólne zastosowanie UL/CSA
1 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
1 A, 250 V DC, Kontrolka pracy Q300, Ogólne zastosowanie UL/CSA
1 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², główne kable
2 x (1–6) mm², główne kable
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
18–14
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.63 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015