Eaton Moeller® seria P1, wyłącznik główny, P1, 32 A, montaż natynkowy, 3-biegunowy, 1 N/O, 1 N/C, funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył), wersja z otworami do wyłamywania
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P1, wyłącznik główny
|
| Numer katalogowy |
227870
|
| EAN |
4015082278700
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.483 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 94
CE CSA CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 IEC/EN 60204 UL CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| Kod modelu |
P1-32/I2H/SVB/HI11
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ siłownika |
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1.8 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.8 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
32 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
260 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
300 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
290 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
250 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
32 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
30 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
19.8 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
26.4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
26.4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
23.4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
32 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
32 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik awaryjny |
| Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
3
|
| Akcesoria |
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
300 000 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż ścienny |
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
15 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
80 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,64 kA
640 A, styki, 1 sekunda |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
110A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.) |
50 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
50 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%) 2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
2
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
30 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
| Rozmiar śruby |
M4, zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
2 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 14 - 8 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
1,6 Nm, Zaciski śrubowe
14.1 lb-in, Zaciski śrubowe |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015