Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

227875
P1-32/I2H-RT

Eaton Moeller® series P1, rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, 32 A, montaż powierzchniowy, 3-biegunowy, Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym pokrętłem z żółtą tabliczką czołową, wersja z otworami do wyłamywania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P1, rozłącznik ZAŁ-WYŁ
Numer katalogowy
227875
EAN
4015082278755
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.422 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CE
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
UL
VDE 0660
CSA
Kod modelu
P1-32/I2H-RT

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
300 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
290 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
250 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
30 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
19.8 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
23.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Wyposażone w:
Czerwone pokrętło z żółtą tabliczką czołową
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
300 000 operacji
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przełącznik wł.-wył.
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiedni jako odłącznik silnikowy, (UL/CSA)
Montaż na podłożu

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
15 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
80 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
640 A, styki, 1 sekunda
0,64 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
110A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
50 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
50 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
320 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
30 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
14 - 8 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
Moment dokręcania
14.1 lb-in, Zaciski śrubowe
1,6 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu