Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229494
M22-R470K

Eaton Moeller® serii M22, potencjometr, klasyczny, M22, 22,5 mm, R 470 kΩ, P = 0,5 W, pierścień czołowy: tytan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, potencjometr
Numer katalogowy
229494
EAN
4015082294946
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.034 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
Kod modelu
M22-R470K

Siłownik

Kolor fazowania
Tytan
Projekt
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Wyposażone w:
3 niezależne zaciski śrubowe

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
0,5 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Moc znamionowa
0.5 VA
Rezystancja
470000 Ohm

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Trwałość mechaniczna
25000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potencjometr

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu