Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

230049
DILEEM-10-C(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILEEM, stycznik mocy, 230 V 50/60 Hz, 3-biegunowy, 380 V 400 V, 3 kW, styki Z = zwierne= 1 Z, zaciski sprężynowe, tryb pracy AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILEEM, miniaturowy stycznik
Numer katalogowy
230049
EAN
4015082300494
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.17 kg
Certyfikat(y)
UL 508
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILEEM-10-C(230V50/60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
40 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
16 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
19 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
10 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6.6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
90 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
64 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
42 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 440 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
110 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo)
1,5 A przy 100 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
6.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
3.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
3.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
2.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 12 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 24 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
1.3 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.2 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140

Features & functions

Cechy
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
Wyposażone w:
Styk pomocniczy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki miniaturowe do silników i obciążeń rezystancyjnych
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
7 000 000 operacji (cewka 50/60 Hz)
150000 operacji (przy 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 styki szereg. przy 0,5 A)
200 000 operacji (przy 240 V, AC-15)
10 000 000 operacji
Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk główny zwierny, Jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy zwierny, jednostka podstawowa bez modułu styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
20 g, styk pomocniczy zwierny Z, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
12 ms przy 690 V AC
Czas przełączenia
16 - 21 ms
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka dwuczęstotliwościowa 50/60 Hz)
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
26 W, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 50 Hz
30 VA, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
24 W, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz
29 VA, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
5,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
1,8 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
5,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
1,8 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
3,9 VA, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz
1,8 W, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
230 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms
Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.)
45 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
1.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
45 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Zabezpieczenie przed zwarciami
6 A gG/gL, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
10 A szybka, Maks. Bezpiecznik 500 V, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
PKZM0-4, Maksymalny zabezpieczający wyłącznik nadprądowy, Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Styki pomocnicze, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 500 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 500 V
10 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
15 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, zaciski sprężynowe
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
16 - 14

Eksport specyfikacji produktu