Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239765
DILMC150(RDC24)

Eaton Moeller® seria DILM Stycznik, 3-biegunowy, 380 V 400 V 75 kW, RDC 24: 24–27 V DC, sterowanie DC, zaciski sprężynowe DILMC150(RDC24)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239765
EAN
4015082397654
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.273 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILMC150(RDC24)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
360 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
144 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
170 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
160 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
400 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
32.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
10.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
150 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.9 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
1200 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
2100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
190 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
90 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
160 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
52 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
91 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
95 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski sprężynowe
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (przy sterowaniu A1 – A2 za pomocą elektroniki przy sygnale 0)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Wielkość ramy
FS4

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie odpadania
0,6 - 0,15 x UC, Praca DC
Przynajmniej wygładzony dwufazowy prostownik mostkowy lub trójfazowy
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
149 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
1.9 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
27 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
35 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
30 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
125 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, maks. bezpiecznik 600 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. CB 10 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 600 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 600 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
250 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
225 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, główne kable
5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy, główne kable
Rozmiar wkrętaka
3,5 mm, zaciski sprężynowe, kable obwodów sterowniczych
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 70) mm², główne kable
1 x (16 - 95) mm², główne kable
Zaciski
Zaciski sprężynowe w złączach obwodów pomocniczych i sterowniczych
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (10 - 95) mm², główne kable
1 x (0,75 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
2 x (10 - 70) mm², główne kable
2 x (0,75 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych, zaciski sprężynowe
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych, Zacisków sprężynowych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015