Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 125 A BG1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
259145
|
| EAN |
4015082591458
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.843 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
N1-125
|
| Funkcje |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny Z mechanizmem ryglującym |
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
N1
|
| Cechy |
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny Jako rozłącznik główny |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
17,81 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
125 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
7500 operacji przy 690 V AC-1
1000 operacji przy 415 V AC-23A 1000 operacji przy 400 V AC-23A 10 000 operacji przy 400 V AC-1 1000 operacji przy 690 V AC-23A 10 000 operacji przy 415 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym |
80 kA przy 690 V
125 gG/gL 100 kA przy 400/415 V |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem |
10 kA przy 690 V
125 gG/gL 100 kA przy 400/415 V |
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
6000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowa częstotliwość pracy |
50 Hz
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V |
55 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
160 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
160 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania) |
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
2.8 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
2 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
2 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
2 kA
|
| Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks. |
125 A gL
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP20 IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma) |
| Kolor uchwytu |
W kolorze czarnym
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie Montaż na podłożu Montaż rozłączny Instalacja w rozdzielnicy modułowej |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza opcjonalne |
Złącze z tyłu. Zacisk śrubowy. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
25 mm² - 95 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 12 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M6 z tyłu złącza śrubowego Maks. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
6 mm² - 25 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: W zależności od producenta kabla podłączenie do 95 mm² 25 mm²–70 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu przełącznika 10 mm² - 70 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 95 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 9 segmentów o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |