Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 1600 A BG4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
266028
|
| EAN |
4015082660284
|
| Długość/głębokość produktu |
401 mm
|
| Wysokość produktu |
207 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
19.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
N4-1600
|
| Funkcje |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny Z mechanizmem ryglującym |
| Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 525 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
N4
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako rozłącznik główny Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik awaryjny |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
284 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1600 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie bolcowe
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
2000 operacji przy 400 V AC-3
2000 operacji przy 415 V AC-3 2000 operacji przy 690 V AC-1 3000 operacji przy 415 V AC-1 3000 operacji przy 400 V AC-1 1000 operacji przy 690 V AC-3 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym |
100 kA przy 400/415 V
80 kA przy 690 V N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem |
80 kA przy 690 V
N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL 100 kA przy 400/415 V |
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowa częstotliwość pracy |
50 Hz
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V |
800 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1600 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i wyłączania)
1600 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i wyłączania |
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
25 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
25 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
25 kA
|
| Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks. |
1600 A gL
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne maszyny |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP20 IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Kolor uchwytu |
W kolorze czarnym
|
| Trwałość mechaniczna |
10000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż na podłożu
Nieruchome Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie Instalacja w rozdzielnicy modułowej Montaż rozłączny |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 263
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g (wstrząs półsinusoidalny 11 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza opcjonalne |
Złącze z tyłu. Listwa zaciskowa. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
70 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
240 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 2 otworowa płyta modułowa Min. 25 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Maks. 50 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu Maks. 80 mm x 10 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości M10 z tyłu złącza śrubowego Min, 25 mm x 5 mm na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa Min. 60 mm x 10 mm na tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
95 mm²–240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy 300 mm² (4x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 70 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 35 mm²–185 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa 185 mm² - 240 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 50 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
120 mm²–185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
50 mm²–185 mm² (4x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks, 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm (x2) na płaskim zacisku 10 segmentów o wymiarach 80 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) płyta modułowa z 1 otworem Min. 10 segmentów 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku przewodu płaskiego |