Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 1200A, N4-AE1200-NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
271122
|
| EAN |
4015082711221
|
| Długość/głębokość produktu |
401 mm
|
| Wysokość produktu |
207 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
21 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947-2
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) IEC/EN 60947 CE marking UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) CSA (File No. 22086) IEC CSA certified UL 489 Specially designed for North America CSA (Class No. 1432-01) |
| Kod modelu |
NZMN4-AE1200-NA
|
| Funkcje |
Ochrona systemu i kabli
|
| Wartość znamionowa prądu |
1200 A
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM4
|
| Rodzaj połączenia |
Śruba przednia
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Moduł ochronny |
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
160 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1200 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
1200 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenia śrubowe
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
14400 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
2400 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
1000 operacji przy 690 V AC-3
2000 operacji przy 400 V AC-3 2000 operacji przy 415 V AC-3 2000 operacji przy 690 V AC-1 3000 operacji przy 400 V AC-1 |
| Bezpiecznik niskonapięciowy HBC — maks. |
2 x 630 A gG/gL
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
1200 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
600 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks. |
600 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1600 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
1200 A (690 V AC -1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 1200 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 2000 A (380/400 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania |
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
14400 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
2400 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
415 V
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
10 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza standardowe |
Screw connection,Optional:Tunnel terminal,Rear-side connection,Strip connection
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
Maks. 70 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 50 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa 240 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 70 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości NA: przewód aluminiowy nie dotyczy |
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
M10 z tyłu złącza śrubowego
Min. 25 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Maks. 50 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu Min, 25 mm x 5 mm na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa Maks. 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 2 otworowa płyta modułowa Min. 60 mm x 10 mm na tylnym poszerzeniu szerokości Maks. 80 mm x 10 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości NA: tak samo jak dla IEC |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
50 mm² - 240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
120 mm²–185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 50 mm²–185 mm² (4x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa Maks. 95 mm² - 300 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa Maks. 35 mm² - 185 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa 300 mm² (4x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 95 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) w 4-otworowym zacisku tunelowym NA: 250 kcmil - 350 kcmil (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika NA: 0 - 350 AWG/kcmil (4x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika NA: 250 - 600 kcmil (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa NA: 3/0 - 600 AWG/kcmil (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa NA: 3/0 - 350 AWG/kcmil (2x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa NA: maks. 2 - 350 AWG/kcmil (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa NA: 600 AWG/kcmil (4x) przy tylnym poszerzeniu szerokości NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku przewodu płaskiego
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm (x2) na płaskim zacisku 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) płyta modułowa z 1 otworem Min. 10 segmentów 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu Maks, 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu 10 segmentów o wymiarach 80 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości NA: tak samo jak dla IEC |