Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

272006
LS-11-SW

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Popychacz kopułkowy, Moduł podstawowy, możliwość rozbudowy, 1 NO, 1 NC, Zacisk Cage Clamp, Czarny, Materiał izolowany, -25 - +70 °C

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
272006
EAN
4015082720063
Długość/głębokość produktu
33.5 mm
Wysokość produktu
76.5 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Stosowanie produktu w obszarach narażonych na działanie ozonu i promieniowania UV lub w temperaturach poniżej zera w nieosłoniętych warunkach zewnętrznych (np. na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m., przy bezpośrednim nasłonecznieniu) może spowodować obniżenie stopnia ochrony. Klient / użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji całego zastosowania. W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie wariantów LS‑…‑CC (Cold Climate).
Kod modelu
LS-11-SW

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
1,0 N/8,0 N
Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot.
0.2 Nm
Typ siłownika
Popychacz
Prędkość robocza
Przy kącie posuwu α = 0°/30°
Maks. 1/0,5 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
Odporność temperaturowa
100°C, Temperatura styku głowicy rolkowej

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Kolor obudowy
Czarna (pokrywa)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał izolowany
Cechy
Wymuszone rozłączanie
Rozszerzalne
Wymuszone otwarcie
Typ funkcji przełączania
Przełącznik typu slow-action

Informacje ogólne

Typ połączenia
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP66/IP67
NEMA Inne
Żywotność
8 000 000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
6 000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Popychacz okrągły
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu