Eaton Moeller® series DILA Stycznik pomocniczy, 220 V DC, 4 Z, Zaciski śrubowe, Praca DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILA, stycznik pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
276348
|
| EAN |
4015082763480
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
68 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.296 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 EN 60947-5-1 VDE 0660 UL |
| Kod modelu |
DILA-40(220VDC)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Numer kodu |
40D
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
λ < 5 x 10-7 (1 awaria na 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin. = 5,4 mA) |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
4
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
15.5 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3 W
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
16 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) 2 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 4 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 4 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo) 10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 16 A |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Pomiędzy cewką i stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, 500 V, Maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Cechy |
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
|
| Wyposażone w: |
Połączenie ochronne
Wbudowane połączenie ochronne Styki z rozwarciem wymuszonym |
| Zastosowanie |
Styczniki pomocnicze
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
20000000 operacji (sterowanie DC)
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki DILA
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
5 g, Styk pomocniczy rozw., Jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., Jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,7 - 1,3 V DC x Uc (przy 24 V: bez modułu styku pomocniczego i przy temperaturze powietrza otoczenia +40°C)
0,8 - 1,1 V DC x Uc |
| Pobór mocy (przyciąganie) przy DC |
2.6 W
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
2.6 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
220 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
220 V
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
31 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
12 ms
|
| Tolerancja napięcia |
Wygładzone DC, 3-faz. mostki prostownikowe lub wygładz. prostowanie 2-falowe
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 4 mm² Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, Zaciski śrubowe
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
|