Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

277166
Kod modelu: DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 11 kW, 1 R, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
277166
EAN
4015082771669
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.428 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
VDE
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Features & Functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Wielkość ramy
FS2
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
2.7 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: stand. silniki induk. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowol.
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
6,9 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,3 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 18 – 6, podwójny 18 – 8, główne kable
18-14, kable obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x 16 mm², główne kable
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Rozmiar śruby
M5, Zacisk śrubowy, główne kable
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
Moment dokręcania
3,2 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
150 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
13 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
13 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
40 A
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
350 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
100 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
50 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
90 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
36 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
42 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
40 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
100 A

Magnet system

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
52 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
67 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
7,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
8,7 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
16 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
22 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Nr

Contacts

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Safety

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015