Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

277908
DILM65(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik, 3 bieguny, 380 V 400 V 30 kW, RDC 24: 24–27 V DC, sterowanie DC, zaciski śrubowe DILM65(RDC24)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
277908
EAN
4015082779085
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.052 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM65(RDC24)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
180 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
72 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
83 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
80 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
200 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
17.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
5.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
65 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
370 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
910 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
72 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
72 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
1.9 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Wielkość ramy
FS3

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Przynajmniej wygładzony dwufazowy prostownik mostkowy lub trójfazowy
0,6 - 0,15 x UC, Praca DC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
24 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
1 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
27 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
54 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
24 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
60 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 10 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 10 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 150 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB maks. 100 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 30 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 150 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 30 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
100 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
125 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
80 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
10 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
88 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
88 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
88 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M6, Zacisk śrubowy, Przewody główne
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 35) mm², Przewody główne
1 x (16 - 50) mm², Przewody główne
Moment dokręcania
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 35) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 25) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 14 - 1, podwójny 14 - 2, Przewody główne
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015