Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283041
BF-O-3/72-E

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna płaska rozdzielnica do montażu natynkowego, kolor biały, 24 SU na rząd, 3 rzędy, typ E

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
283041
EAN
4015082830410
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
610 mm
Szerokość produktu
555 mm
Masa produktu
10.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Kod modelu
BF-O-3/72-E

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Obudowa
Wkładki płyt dławikowych (góra)
Stelaż szyny DIN
Tabliczki czołowe
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym Profi-Line
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica płaska BF
Rozdzielnica instalacji

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK07
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 415 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
150 mm
Wysokość wbudowania
610 mm
Szerokość wbudowania
555 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
131 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
24
Liczba rzędów
3
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 2 x 25 mm² + 13 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 13 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Stopień ochrony
IK07 (odporność mechaniczna)
IP30

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
41 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
81 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
42 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
89 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
85 W

Eksport specyfikacji produktu