Eaton Moeller® series DILK, stycznik do kondensatora, z opornikami szeregowymi, 25 kVar, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILK, stycznik pojemnościowy
|
| Numer katalogowy |
294035
|
| EAN |
4015082940355
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
135 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.51 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA C22.2.
UL Listed IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 CE IEC/EN 60947-4-1 UL CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-04 |
| Kod modelu |
DILK25-11(415V50HZ,480V60HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Zdolność załączania bez tłumienia (szczytowa wartość I) |
180 x Ie
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
9.3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
3.1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
38 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
34 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
38 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, otwarty) 34 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie) 34 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie) 34 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie) 38 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, otwarty) 38 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, otwarty) 38 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, otwarty) |
| Znam. moc rob. przy AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-6B, 525 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-6B, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Rezystory szeregowe
|
| Zastosowanie |
Styczniki do korekcji współczynnika mocy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Trwałość elektryczna |
150000 operacji
|
| Częstotliwość pracy |
120 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
Styczniki DILK do kondensatorów
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
58 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
71 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,1 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
7,6 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
9,3 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
415 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
415 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
480 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
480 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
22 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
16 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
14 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Wart. znam. przezn. specj. przełącz. kondensat. |
36 A, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
30 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA) 38,4 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA) 36 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA) 40 kVar, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA) 15 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA) |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x 16 mm², główne kable
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 6, główne kable
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015