Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294075
DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK, stycznik do kondensatora, z opornikami szeregowymi, 50 kVar, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILK, stycznik pojemnościowy
Numer katalogowy
294075
EAN
4015082940751
Długość/głębokość produktu
147 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.171 kg
Certyfikat(y)
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
Kod modelu
DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Zdolność załączania bez tłumienia (szczytowa wartość I)
180 x Ie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
21.3 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
72 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
72 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
72 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
72 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
65 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
65 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
65 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
72 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
65 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
Znam. moc rob. przy AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc rob. przy AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
50 kW
Znam. moc rob. przy AC-6B, 525 V, 50 Hz
65 kW
Znam. moc rob. przy AC-6B, 690 V, 50 Hz
85 kW

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Rezystory szeregowe

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do korekcji współczynnika mocy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość elektryczna
150000 operacji
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Styczniki DILK do kondensatorów
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8–1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
45 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
45 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
1,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
220 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
50 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
40 ms

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wart. znam. przezn. specj. przełącz. kondensat.
30 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
72,1 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
72,1 A, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
75 kvar, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (taśma miedziana)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (2,5 - 16) mm², główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 50) mm², główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (2,5 - 35) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
12 - 2, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015