Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

294076
DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK, stycznik do kondensatora, z opornikami szeregowymi, 50 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILK, stycznik pojemnościowy
Numer katalogowy
294076
EAN
4015082940768
Długość/głębokość produktu
147 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.171 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA Class No.: 3211-04
CE
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
Kod modelu
DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °F
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °F
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °F
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °F

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Zdolność załączania bez tłumienia (szczytowa wartość I)
180 x Ie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
21.3 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
72 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
72 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
65 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
65 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
72 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
72 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
65 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
65 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
72 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Rezystory szeregowe

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do korekcji współczynnika mocy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość elektryczna
150000 operacji
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Styczniki DILK do kondensatorów
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
45 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
45 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
4,1 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
1,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
50 ms

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wart. znam. przezn. specj. przełącz. kondensat.
72,1 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
30 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
75 kvar, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
72,1 A, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (taśma miedziana)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (2,5 - 16) mm², główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 50) mm², Przewody główne
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (2,5 - 35) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
12 - 2, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015